Streckengeber konfigurieren

Die Konfiguration des Streckengebers muss über den "Antriebsstrang AS2" erfolgen, um die Touchprobe-Werte für die Schnittmarkensteuerung in Anwendereinheiten zu erhalten.

  • Das Konfigurationsmenü "Antriebsstang AS2" des Umrichters ist geöffnet.
  1. Wählen Sie "Antriebsstrang manuell erstellen" und klicken Sie auf [Antriebsstrang aus Katalog erstellen].
  2. Fügen Sie dem Antriebsstrang die Komponente "Motorgeber" hinzu.
  3. Klicken Sie auf "Motorgeber wählen" und wählen Sie über den Katalog den verwendeten Gebertyp.
  4. Fügen Sie die vorhandene mechanische Komponenten hinzu.
  5. Fügen Sie die Komponente "Anwendereinheit" hinzu.
  6. Konfigurieren Sie die "Anwendereinheit" anhand der Daten des verwendeten Gebers.