Synchronlauf

Parameterbezeichnung

Beschreibung

Synchronlauf

Master-Quelle

 

HINWEIS: Zum Betrieben des Softwaremoduls muss dieser Konfigurationsparameter zwingend gesetzt werden!

  • Anwenderprogramm (in Vorbereitung)
  • In Abhängigkeit von dieser Einstellung erzeugt die automatische Codegenerierung eine Master-Slave-Verschaltung in der Aktion SEW_PRG.LinkInterfaces. Als Masterquelle wird die Struktur MasterUserProgram aus der globalen Variable Interface_AxisName verschaltet. Der Anwender muss die Master-Werte an diese Struktur in der zyklischen Task einspeisen.
  • Konfigurierte Achse
  • Die Sollwerte der Slave-Achse werden von der unter "Name der Master-Achse" ausgewählten Achse übernommen.
  • EncoderInterface
  • Die Sollwerte der Slave-Achse werden von dem unter "Name des EncoderInterface" ausgewählten EncoderInterface übernommen.

Index: 50009.5

IEC-Name: -

Name der Master-Achse

Hinweis: Sichtbar bei Master-Quelle "Konfigurierte Achse".

Auswahl der Master-Achse

Index: 50009.1

IEC-Name: -

Name des EncoderInterface

Hinweis: Sichtbar bei Master-Quelle "EncoderInterface".

Auswahl des EncoderInterface

Index: 50009.11

IEC-Name: -

Einstellungen der Master-Quelle

Modulo-Minimum

Modulo-Minimum

Index: 50009.4

IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.Config.lrMasterModuloMin

Modulo-Maximum

Modulo-Maximum

Index: 50009.3

IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.Config.lrMasterModuloMax

Anzahl Nachkommastellen

Anzahl Nachkommastellen

Index: 50009.28

IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.Config.uiMasterResolution

Zeitfaktor der Geschwindigkeit

Zeitfaktor der Geschwindigkeit

Index: 50009.29

IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.Config.stTimeBaseFactor.eVelocity

Zeitfaktor der Beschleunigung

Zeitfaktor der Beschleunigung

Index: 50009.30

IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.Config.stTimeBaseFactor.eAcceleration