Prozessablauf und Signalzustände
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
[1] | Anwahl der Betriebsart "Schnittlängensteuerung ohne Materialsensor" | PA 6 | 1400 (dezimal) |
[1] bis [2] | Start der Achse | PA 1:7 PA 18/19 PE 2 |
|
Sofortschnitt | PA 9:0 |
| |
[1] bis [4] | ACTIVE | PE 9:0 |
|
[2] | Antrieb synchron | PE 9:1 |
|
[3] bis [4] | Fahre zur Startposition | PA 9:1 PA 7/8 |
|
[4] | Wenn sich die Ist-Position innerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "In Position" gesetzt. Der Antrieb bleibt positionsgeregelt stehen. | PE 1:7 |
|
Verhalten bei Wegnahme der Freigabe:
Wird dem Antrieb die Freigabe entzogen während der Synchronlaufzustand ungleich "STOPPED" ist, stoppt der Antrieb mit der entsprechenden Stoppverzögerung und die Betriebsart wird abgebrochen.
Der Antrieb muss mit der Betriebsart "Positionieren absolut" (400) wieder zur Startposition gefahren werden, bevor die Betriebsart "Automatik - Schnittlängensteuerung" (1400) wieder gestartet werden kann.
Wird dem Antrieb die Freigabe entzogen während der Synchronlaufzustand "STOPPED" ist, wird der Antrieb gestoppt. Eine erneute Freigabe führt die Bewegung fort. Ist die Einkuppelposition noch nicht erreicht, kuppelt der Antrieb nach Erreichen der Schnittlänge wieder ein. Andernfalls wird ein Fehler gemeldet.
Verhalten bei Wegnahme von Start:
Wird der Betriebsart das Startsignal entzogen während der Synchronlaufzustand ungleich "STOPPED" ist, kuppelt der Antrieb gemäß der konfigurierten Auskuppelstrategie aus und die Betriebsart wird abgebrochen.
Der Antrieb muss mit der Betriebsart "Positionieren absolut" (400) wieder zur Startpositi-on gefahren werden, bevor die Betriebsart "Automatik - Schnittlängensteuerung" (1400) wieder gestartet werden kann. Wird der Betriebsart das Startsignal entzogen während der Synchronlaufzustand "STOPPED" ist, wird der Antrieb mit der Verzögerung PA 4 gestoppt. Wenn das Startsignal wieder vorhanden ist, wird die Betriebsart fortgesetzt. Ist die Sollschnittlänge noch nicht erreicht, kuppelt der Antrieb nach Erreichen der Schnittlänge wieder ein. Andernfalls wird ein Fehler gemeldet.