Betriebsarten

HINWEIS

Für den Betrieb des Funktionsbausteins FCB 12 gelten die in MOVISUITE® durchgeführten Konfigurationen.

Betriebsart

dezimal

Beschreibung

Tippbetrieb

100

Tippen positionsgeregelt (FCB 10)

101

Tippen drehzahlgeregelt (FCB 10)

Drehzahlvorgabe

200

Drehzahlregelung (FCB 10)

Referenzierbetrieb

300

Referenzfahrt - Offset über Parameter (FCB 12)

HINWEIS: Nur beim Verwenden auf einer realen Achse verfügbar.

301

Referenzfahrt - Variabler Offset (FCB 12)

HINWEIS: Nur beim Verwenden auf einer realen Achse verfügbar.

310

Zentrale Referenzfahrt - Offset über Parameter (FCB 10)

HINWEIS: Nur beim Verwenden auf einer virtuellen Achse verfügbar.

311

Zentrale Referenzfahrt - Offset über Parameter (FCB 10)

HINWEIS: Nur beim Verwenden auf einer virtuellen Achse verfügbar.

Positionierbetrieb

400

Positionsregelung Absolut (FCB 10)

401

Positionsregelung Relativ (FCB 10)

Automatik

1400

Funktion
"Fliegende Säge - Schnittlängensteuerung"

1402

Funktion
"Fliegende Säge - Schnittmarkensteuerung"

 

Zur Verdeutlichung der Funktionsweise finden Sie in den folgenden Kapiteln zu jeder Betriebsart ein Taktdiagramm sowie den Prozessablauf mit einer Beschreibung der zu setzenden Signale und der Signalzustände.