MOVIKIT® EncoderInterface konfigurieren
HINWEIS

Detaillierte Informationen zum MOVIKIT® EncoderInterface finden Sie in der dazugehörigen Dokumentation. Für weitere Informationen zur Funktion "Totzeitkompensation" kontaktieren Sie SEW‑EURODRIVE.
- Öffnen Sie die Konfiguration des MOVIKIT® EncoderInterface.
- Wählen Sie im Konfigurationsmenü "EncoderInterface" im Bereich "EncoderInterface" als "Typ" den Wert "Advanced".
- Wählen Sie als "Datenquelle" die Einstellung "Geber 2 am Umrichter angeschlossen".
- Wählen Sie bei "Name der Achse" die Achse mit dem Softwaremodul MOVIKIT® FlyingSaw und Streckengeberkarte.
- Stellen Sie die "Anzahl Nachkommastellen" auf die gleiche Anzahl wie die im "Antriebsstang AS2" des Umrichters mit dem Softwaremodul MOVIKIT® FlyingSaw. Alle anderen Parameter im Bereich "Parameter Anwendereinheit" dürfen nicht verändert werden.
- Stellen Sie die "1. Ableitung" auf "aktiv".
- Der Bereich "Einstellungen der 1. Ableitung" wird angezeigt.
- Stellen Sie im Bereich "Einstellungen der 1. Ableitung" die "Totzeitkompensation" auf "aktiv".
- Setzen Sie die Totzeit auf 0.008 s.