Standardbelegung der Digitaleingänge
Die Digitaleingänge werden beim Verwenden des Softwaremoduls standardmäßig mit folgenden Funktionen belegt:
Digitaleingang | Funktion |
|---|---|
DI 00 | Endstufenfreigabe |
DI 01 | Keine Funktion |
DI 02 | Keine Funktion |
DI 03 | Keine Funktion |
DI 04 | Touchprobe-Eingang |
DI 05 | Keine Funktion |
DI 06Mit MOVIDRIVE® technology verfügbar 🛈Mit MOVITRAC® advanced verfügbar 🛈Mit MOVIGEAR® DSI verfügbar 🛈 | Keine Funktion |
DI 07Mit MOVIDRIVE® technology verfügbar 🛈Mit MOVIGEAR® DSI verfügbar 🛈 | Keine Funktion |
DI 08Mit MOVIGEAR® DSI verfügbar 🛈 | Stellung Wartungsschalter |
DIO 01Mit MOVITRAC® advanced verfügbar 🛈Mit MOVIGEAR® DSI verfügbar 🛈 | Als Eingang konfiguriert, Keine Funktion |
DIO 02Mit MOVITRAC® advanced verfügbar 🛈Mit MOVIGEAR® DSI verfügbar 🛈 | Als Eingang konfiguriert, Keine Funktion |