Grundeinstellungen
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Allgemein | |
Simulation aktivieren |
|
Index: 50000.2 | |
IEC-Name: Inverter.In.xSimulation | |
Verwendete Funktionen | |
Touchprobe 1
Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, bei einem Triggerereignis die erfasste Position und den Triggerzähler auszulesen. Zusammen mit der Betriebsart "Touchprobe-Positionierung Absolut" kann zudem bei einem Triggerereignis auf eine zur Touchprobe-Position relative vorgegebene Position positioniert werden. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdatenwörter. |
Index: 50000.20 | |
IEC-Name: - | |
Druckmarkenregler
Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit der Druckmarkenregelung. Bei Aktivierung wird die von der Druckmarkenregelung verwendete Funktion "Touchprobe 1" aktiv. Bei Feldbusbetrieb ändert sich die Belegung der applikationsspezifischen Prozessdaten. |
Index: 50040.103 | |
IEC-Name: - | |
Energiekopplung Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion, das Softwaremodul zum Austauschen von Energiedaten mit einem Versorgungsmodul zu koppeln. Die eigentliche Funktion wird beim Aktivieren über ein Softwaremodul auf dem Versorgungsmodul realisiert. |
Index: 50100.240 | |
IEC-Name: - | |