Log-Funktion
Zur erweiterten Diagnose können alle Meldungen die durch Softwaremodule auf dem MOVI-C® CONTROLLER erzeugt werden über die Log-Funktion auch nach der Quittierung eingesehen werden. Gehen Sie zum Einsehen der Log-Funktion wie folgt vor:
- Öffnen Sie über die MOVISUITE® den IEC-Editor.
- Doppelklicken Sie im IEC-Editor im Gerätebaum auf das Objekt "Device (MOVI-C Controller)".
- Öffnen Sie das Register "Log".
- Wählen Sie als Logger den Eintrag "MOVIKIT" aus ("MOS" in älteren Versionen).
- Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche [Aktualisieren].
- Sie können nun die Meldungen prüfen und ggf. die Ursache eines Problems beheben.