Feldbus-Schnittstelle

Parameterbezeichnung

Beschreibung

Feldbuskonfiguration

Feldbusanbindung aktivieren

  • Ja
  • Nein

Index: 50000.150

IEC-Name: -

Startadresse

Startadresse der Feldbus-Prozessdatenwörter im Array des Bussystems. Die Zählweise startet bei 1

Index: 50000.151

IEC-Name: -

Basisprozessdaten

Anzahl der Prozessdaten für das Softwaremodul

Index: 50000.159

IEC-Name: -

Zusatzprozessdaten

Zusätzliche Prozessdaten, die nicht vom Softwaremodul belegt sind und vom Anwender frei belegt werden können. Die Zuordnung dieser Prozessdaten muss im IEC-Programm programmiert werden.

Index: 50000.160

IEC-Name: -

Prozessdatenlänge

Länge der Prozessdaten des Softwaremoduls

Index: -

IEC-Name: -

Nachkommastellen über Feldbus

Anzahl der Nachkommastellen für die Position über Feldbus festlegen.

Index: 50000.155

Feldbus-Schnittstelle

Anzeige der resultierenden Prozessdatenbelegung