Hysterese um den Schaltpunkt

Um ein Prellen des Ausgangs bei schwankendem Signal zu verhindern, kann eine Hysterese um den Schaltpunkt festgelegt werden.

Einschalt-
Hysterese

Die Einschalt-Hysterese bewirkt, dass der Nocken erst wieder ausschaltet, wenn sich das Quell-Signal um mehr als die Hysterese in Gegenrichtung bewegt.

Die Einschalt-Hysterese wird aktiviert, wenn keine Ausschalt-Hysterese aktiv ist und das Quell-Signal eine Nockengrenze von außen erreicht. Sie wird deaktiviert, wenn sich das Quell-Signal aus dem Bereich Nockengrenze ± Hysterese herausbewegt hat.

 

Ausschalt-
Hysterese

Die Ausschalt-Hysterese bewirkt, dass der Nocken erst wieder einschaltet, wenn sich das Signal um mehr als die Hysterese in Gegenrichtung bewegt.

Die Ausschalt-Hysterese wird aktiviert, wenn keine Einschalt-Hysterese aktiv ist und das Quell-Signal eine Nockengrenze von innen erreicht. Sie wird deaktiviert, wenn sich das Quell-Signal aus dem Bereich Grenze ± Hysterese herausbewegt hat.