Prozessablauf und Signalzustände
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1:13 |
| |
[1] | Übernahme der Dynamikparameter (auch während des Verfahrvorgangs) | PA 2 | Maximalgeschwindigkeit |
[2] bis [4] | Start/Stopp der Achse | PA 1:7 |
|
[1] bis [2] [3] bis [4] [5] bis [6] | Die Endgeschwindigkeit stellt sich entsprechend des Solldrehmoments und des Lastmoments ein. | PE 1:11 | |
[4] bis [5] | Invertierung des Solldrehmoments |
| Der Antrieb verzögert und reversiert entsprechend des Vorzeichens der Drehmomentvorgabe. Die Verzögerung bzw. Beschleunigung ergibt sich aus dem Solldrehmoment und dem anliegenden Lastmoment. |