Variable Drehmomentgrenze über Prozessdaten
Mit dieser Zusatzfunktion lässt sich in den von der Gerätefirmware zulässigen Betriebsarten (FCBs) das Drehmoment begrenzen. Zusätzliche lässt sich über das Steuerwort für die Drehmomentgrenze die Drehzahl- und Schleppfehlerüberwachungen deaktivieren.
Die Aktivierung dieser Zusatzfunktion erfolgt unter Grundeinstellungen über "Steuerwort für Drehmomentgrenze aktivieren".
Die variable Drehmomentgrenze über Feldbus wirkt nur in folgenden Antriebsfunktionen:
- FCB 05 Drehzahlregelung
- FCB 09 Positionsregelung
- FCB 12 Referenzfahrt
Wenn der Parameter „Drehmomentgrenzen aus Profilwertverschaltung verwenden“ aktiviert ist, wirkt die variable Drehmomentgrenze zusätzlich in den folgenden Antriebsfunktionen:
- FCB 02 Stopp-Standard
- FCB 13 Stopp an Applikationsgrenze
- FCB 14 Notstopp
- FCB 26 Stopp an benutzerdefinierten Grenzen
HINWEIS

Im Applikationsmodus "100: Tippbetrieb – Positionsgeregelt" (FCB 20) kann die Schleppfehlerüberwachung nicht deaktiviert werden. Verwenden Sie bei aktivierter Drehmomentgrenze deshalb den Applikationsmodus "101: Tippbetrieb – Drehzahlgeregelt" (FCB 05).
HINWEIS

Bei einer Drehmomentgrenze von 0% wird das Drehmoment aus der "Applikationsgrenze - Drehmoment" verwendet.
Weiterführende Informationen