Grundeinstellungen
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Steuerquelle | |
Quelle | Auswahl der Steuerquelle (z. B. Feldbus oder EtherCAT®/SBusPLUS) |
Index: 8366.4 | |
Antriebsstrang | |
Antriebsstrang 2 anzeigen | Einstellung, ob nur Antriebsstrang 1 oder Antriebsstrang 1 & 2 bearbeitet werden soll. Antriebsstrang 2 ist nur bei Einachsmodulen verfügbar und kann z. B. zur Realisierung eines Notbetriebs ohne Geberrückführung verwendet werden. Die Anwendereinheiten und das Geschwindigkeitsfenster für die Meldung "Geschwindigkeits‑Soll‑Ist‑Vergleich aktiv" müssen identisch zum Antriebsstrang 1 parametriert sein. |
Index: 8347.6 Offset 0, Bit 7 | |
Verwendete Funktionen | |
Variable Ruckzeit (1 PD) |
|
Index: 8347.6 Offset 0, Bit 13 | |
Parameterkanal über Prozessdaten (5 PD)
Hinweis: Das Schreiben der Daten erfolgt flüchtig und ist somit nicht netzausfallsicher. |
|
Index: 8347.6 Offset 0, Bit 15 | |
Steuerwort für Drehmomentgrenze verwenden |
|
Index: 8347.6 Offset 0, Bit 17 | |
Drehmomentgrenzen aus Profilwertverschaltung verwenden |
|
Index: 8563.2 Bit 0 (Antriebstrang 1), 8564.2 Bit 0 (Antriebstrang 2) | |
Modulidentifikation | |
Modulidentifikation | Modulnamen und der Versionskennung |