Modulbeschreibung

Das Softwaremodul wird zur Realisierung von Anwendungen mit Drehzahlregelung/Drehmomentregelung bzw. Drehmomentbegrenzung verwendet. Der Aufbau der Prozessdatenschnittstelle entspricht der des Softwaremoduls MOVIKIT® Positioning Drive.

Das Softwaremodul nutzt im Wesentlichen die Grundfunktionalitäten der verwendeten Applikationsumrichter, in dem je nach Anwendung die entsprechenden Funktionsbausteine (z. B. FCB 07 Drehmomentregelung) aktiviert werden. Der nutzbare Funktionsumfang hängt somit von der verwendeten Hardware ab. Positionsgeregeltes Tippen ist beispielsweise nur mit Geberrückführung möglich.

Anwendungsbereich des Softwaremoduls ist beispielsweise die Fördertechnik (Fahrwerke, Hubwerke, Schienenfahrzeuge, Sorter Anwendungen, Linearmotoren,...).

Zur Inbetriebnahme und Diagnose sind keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich, da die Softwaremodule in die Engineering-Software MOVISUITE® integriert sind.