Umrichter konfigurieren
Beim Konfigurieren aller am Gateway angeschlossenen Umrichter gehen Sie folgendermaßen vor:
- Verwenden Sie für die Inbetriebnahme ein standardisiertes Softwaremodul MOVIKIT® der Kategorie "Drive" oder eine individuelle Parametrierung der Prozessdaten-Schnittstelle .
- Verbinden Sie Ihren Engineering-PC mit der Ethernet-Schnittstelle X80 des Controllers. Im Auslieferungszustand hat die Engineering-Schnittstelle X80 des Controllers folgende IP-Adressparameter: IP-Adresse: 192.168.10.4, Subnetzmaske: 255.255.255.0 .
- Passen Sie eine Ethernet-Schnittstelle Ihres PC auf die IP-Adresse der Engineering-Schnittstelle des Controllers an, z. B. 192.168.10.5.
- Öffnen Sie in der Engineering-Software MOVISUITE® ein neues Projekt.
- Wählen Sie den Netzwerktyp "Ethernet" und führen Sie den Netzwerk-Scan durch.
- Im Beispielprojekt wird folgende Gerätetopologie angezeigt.

HINWEIS

In diesem Beispiel wurde die Applikation "Gateway-Solution" auch mit dem Umrichter MOVIDRIVE® modular Einachsmodul MDA und Doppelachsmodul MDD getestet. Dies stellt nicht den Normalfall dar und bedingt eine passende Parametrierung des Antriebs.
Weiterführende Informationen