Applikation "Gateway-Solution" generieren
Um die Applikation "Gateway-Solution" zu generieren und es auf das Zielgerät zu laden, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Führen Sie im IEC Editor unter [Tools] > [Skripting] > [Scripts] > [G] das Skript "Gateway_Solution" aus.

Das Skript führt folgende Funktionen automatisiert aus:
- Abfrage zur Einrichtung der Webserver-basierten Visualisierung
- Die Applikation "Gateway-Solution" bietet eine Diagnose der Prozessdaten und der Gateway-Konfiguration über den integrierten Webserver. Die Bedienung des IEC Editors ist somit nicht zwingend erforderlich. Zur Verwendung der Web-Diagnose müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Die Engineering-Schnittstelle X80 muss verwendet werden.
- Die erforderliche Lizenz für das Softwaremodul MOVIKIT® Web Visualization (SMK1504-020, SMK1504-040 oder SMK1504-060) muss vorhanden sein. Wenn diese Lizenz nicht vorhanden ist, klicken Sie im folgenden Dialog auf die Schaltfläche [No].

- Konfiguration der Anzahl der Prozessdaten zwischen Gateway und den einzelnen Umrichtern. Dazu können Sie eine gemeinsame Prozessdatenlänge für alle Achsen oder individuelle Prozessdatenlängen für die einzelnen Umrichter konfigurieren.

- Erweiterung des IEC-Projekts mit Gateway-IEC-Programmcode
- Erweiterung des IEC-Projekts mit dem IEC-Programmcode für das Softwaremodul MOVIKIT® Web Visualization.
- Im Projektbaum des IEC Editors werden automatisch die entsprechenden Objekte und Programmteile wie folgt angelegt. Für jede einzelne Achse werden die erforderlichen Programmbausteine angelegt.

- Kompilierung des Gesamtprojekts
- Login für das Zielgerät
- Download der Applikation auf das Zielgerät
- Erstellung des "Boot-Projekts", damit die Applikation spannungsausfallsicher auf das Zielgerät gespeichert wird.
- Starten der IEC-Applikation
- Abschluss der Skriptausführung mit Erfolgsmeldung oder Fehlermeldung bei der Ausführung der Aktionen

Die Applikation "Gateway-Solution" ist vollständig auf dem Controller konfiguriert und lauffähig. Ein eventueller EtherCAT® Timeout (E32.02) oder die Anzeige C3 (warte auf Daten) soll in der 7-Segmentanzeige der Umrichter nicht mehr angezeigt werden.