Hardware
Die Applikation "Gateway-Solution" kann auf folgenden Controllern betrieben werden:
Controller | Max. Anzahl | Max. Anzahl der Achsen | Erforderliche Lizenz für MOVIKIT® Web Visualization |
|---|---|---|---|
UHX25A | 8 | 8 | SMK1504-20 |
UHX45A | 16 | 8 | SMK1504-40 |
FHX25A | 8 | 8 | SMK1504-20 |
FHX45A | 16 | 8 | SMK1504-40 |
UHX65A | 24 – 48Je nach Anzahl der Geräte mit Sicherheitsoption | 24 | SMK1504-60 |
UHX85A | 24 – 481) | 24 | Kein MOVIKIT® Web Visualization verfügbar |
Weiterführende Informationen