Scope konfigurieren

  • MOVITOOLS® MotionStudio ist geöffnet und ein Projekt wurde angelegt.
  1. Konfigurieren Sie in Ihrem Projekt die Kommunikationsanschlüsse und scannen Sie Ihr Netzwerk.
    • Die im Netzwerk erkannten Geräte werden dem Projekt hinzugefügt.
  2. Öffnen Sie das Kontextmenü eines Umrichters und klicken Sie im Untermenü "Diagnose" auf den Menüeintrag "Scope (Online)".
    • Das Fenster "Scope" wird geöffnet.
  3. Klicken Sie in der Menüleiste des Fensters unter "Bearbeiten" auf den Menüeintrag "Aufzeichnung einstellen...".
    • Das Fenster "Scope-Einstellungen" wird geöffnet.

Nr.

Bezeichnung

Verwendung

[1]

Aufzeichnung starten

Übernahme der Konfiguration und Start der Scope-Aufzeichnung

[2]

Maximale Laufzeit

Aus Größe des Scope-Speichers in einem Gerät und eingestellter Abtastzeit resultierende Zeit

[3]

Pre-Trigger

Vor- bzw. Nachlaufzeit des Triggers

[4]

Trigger-Modus

Auswahl zwischen Manuell, Analog und Digital

[5]

Trigger-Klemme

Auswahl eines digitalen Ein- oder Ausgangs des Geräts

[6]

Abtastzeit in ms

Zeitlicher Abstand, mit dem die Messwerte in den Scope-Speicher geschrieben werden.

[7]

Messwert-Kanalbelegung

Festlegung aufzuzeichnender Parameter

  1. Konfigurieren Sie die Scope-Aufzeichnung über die zur Verfügung stehenden Einstellungsfelder.
  2. Testen Sie Ihre Konfiguration, indem Sie eine Aufzeichnung manuell über die Schaltflächen im Bereich "Aufzeichnung" (Scope-Aufzeichnung [Starten], bei Bedarf manuell [Triggern] und Scope-Vorlage aufs Gerät [Laden]) starten.
  3. Klicken Sie im Fenster "Scope-Einstellungen..." auf die Schaltfläche [Schließen].