Hardware

Folgende Hardware wird vorausgesetzt:

  • Prozessor: 1 GHz 32-Bit (x86) oder 64-Bit Prozessor
  • Arbeitsspeicher: 1 GB (empfohlen)
  • Festplatte: 30 MB für die Installation der Software + Speicherkapazität zum Speichern der aufgezeichneten Daten
  • Grafikkarte: SVGA-Grafikkarte

 

Folgende Hardwarekomponenten können an die Software angebunden werden:

  • MOVILINK®-fähige SEW-Geräte der Generation B
  • (z. B. MOVIDRIVE®, MOVIMOT®)
  • HINWEIS

    Die Software verwendet für die Erfassung der Sensordaten die Ethernet-basierte Engineering-Schnittstelle der Geräte.
    • In extremen Zugriffssituationen über den MOVILINK®-Parameterkanal (z. B. paralleler Zugriff von mehreren Kommunikationsteilnehmern auf ein Gerät) kann es bei manchen Geräten vereinzelt zu Verzögerungen/Engpässen in der Kommunikation kommen. Detailliertere Informationen zur Kompatibilität der Geräte finden Sie in der jeweils dazugehörigen Dokumentation und im Kapitel IIoT-Sensorikeigenschaften (Auszug).
    • Um den Zugriff über andere Feldbusprotokolle zu realisieren, muss das entsprechende Gateway verwendet werden. Beachten Sie hierbei die jeweiligen Hinweise und Informationen im Kapitel Beispieltopologien.
    • Der Zugriff über SEW-Schnittstellenadapter (USB11A/USM21A) ist nicht möglich.