Einstellungen
Der OPC‑UA-Server implementiert das Profil "Micro Embedded Device Server" und ist ein zusätzliches Softwaremodul auf dem Echtzeitteil des MOVI-C® CONTROLLER (OMH-Karte). Das Softwaremodul ist eine Performance-Lizenz. Bezeichnung und Sachnummer des für Ihren MOVI-C® CONTROLLER passenden Softwaremoduls finden Sie im Abschnitt Bestelldaten.
Ist in der Symbolkonfiguration im IEC-Editor die Eigenschaft "Support OPC UA features" aktiv, stellt das Softwaremodul die ausgewählten Daten für geeignete OPC‑UA-Clients bereit. Die Symbolkonfiguration wird bereits bei der Generierung des IEC-Projektes automatisch angelegt.
[1] | Menüeintrag [OPC UA-Funktionalitäten unterstützen] |
Folgende Modus werden verwendet:
- Security Policy = None
- Message Security Mode = None
- Authentication Settings = Anonymous
Zur Kommunikation wird das Binärprotokoll genutzt. Im Verbindungsaufbau ist es typischerweise mit opc.tcp://<Server_IP>:4840 gekennzeichnet. Die IP-Adresse des Servers entspricht der für den MOVI-C® CONTROLLER gewählten IP-Adresse der Engineering-Schnittstelle X80. Der Port 4840 ist bei der IANA registriert und OPC UA vorbehalten.
Erwartet der Kommunikationspartner einen symbolischen Hostname, so kann dieser über MOVISUITE® (bevorzugte Lösung) oder über eine entsprechend angepasste Datei SewPlcIp.xml im Ordner System auf der OMH-Karte des MOVI-C® CONTROLLER vorgegeben werden. Im Auslieferungszustand der OMH-Karte hat diese Datei den Namen SewPlcIp.Example.xml und ist nicht aktiv. Passen Sie in diesem Fall den Hostnamen über MOVISUITE® in der Konfiguration des MOVI-C® CONTROLLER im Konfigurationsmenü [Kommunikation] > [Engineering] über das Feld "Gespeicherter Hostname" an.
Andernfalls öffnen Sie zum Vorgeben des Hostnamens die Datei SewPlcIp.Example.xml, passen Sie den Hostname dort im Code entsprechend an, speichern Sie die Datei unter dem Namen SewPlcIp.xml im selben Ordner ab und schalten Sie den MOVI-C® CONTROLLER aus und wieder an.
[1] | symbolischer Hostname |