Générer des vues de visualisation
Une fois le projet de visualisation créé, il est possible de définir et configurer les vues de visualisation qui seront affichées ultérieurement sur l'unité d'affichage. Les informations détaillées pour la définition et la configuration des visualisations sont disponibles dans l'aide en ligne de l'éditeur CEI et dans le manuel de formation M100 MOVIKIT® Visualization. Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE.