Connexion et transmission du programme à l'appareil

  1. Ouvrir le menu [En ligne] puis cliquer sur [Se connecter]. En option, il est également possible de se connecter via les touches <Alt> + <F8>.
    • L'éditeur CEI établit la connexion avec le MOVI-C® CONTROLLER.
    • Lorsque la connexion est établie, une fenêtre demandant si le programme doit être transmis à l'appareil s'ouvre.
  2. Confirmer par "oui".

REMARQUE

Afin que le programme reste disponible après mise hors puis remise sous tension du MOVI-C® CONTROLLER, créer une application de démarrage. Voir le chapitre Création d'une application de démarrage.