Compilation d'un projet CEI

  1. Ouvrir le menu [Créer] et cliquer sur [Compiler]. En option, il est également possible de lancer la compilation via la touche <F11>.
    • Le résultat de la compilation s'affiche.

    REMARQUE

    Si un défaut s'affiche, effectuer un double-clic sur le message correspondant afin de naviguer vers le défaut. Éliminer les défauts et compiler à nouveau le projet.