Touchprobe 1
HINWEIS

Konfigurationsmenü nur bei Verwendung von MOVIKIT® Positioning verfügbar.
HINWEIS

Das Konfigurationsmenü wird erst sichtbar, wenn die Funktion im Konfigurationsmenü [Grundeinstellungen] unter "Verwendete Funktionen" aktiviert ist.
Parameterbezeichnung | Wert |
|---|---|
Status | |
Auf Trigger warten | Aktiviert, wenn auf ein Trigger-Ereignis gewartet wird. |
Index: 8352.2 | |
Trigger ausgelöst | Aktiviert, wenn ein Trigger-Ereignis stattgefunden hat. |
Index: 8352.2 | |
Erfasster Wert | Position zum Zeitpunkt des Trigger-Ereignisses |
Index: 8352.3 | |
Trigger | |
Quelle | Quelle für das Auslösen des Triggers für die Aufzeichnung eines Signals |
Index: 8352.10 | |
Ereignis | Auswahl, bei welcher Flankenform getriggert wird:
|
Index: 8352.11 | |
Sensortotzeit steigende Flanke | Totzeit des verwendeten Sensors für steigende Flanke am Triggereingang. Diese Zeit wird bei der Berechnung des Touchprobe-Ereigniswerts eingerechnet. |
Index: 8352.12 | |
Sensortotzeit fallende Flanke | Totzeit des verwendeten Sensors für eine fallende Flanke am Triggereingang. Diese Zeit wird bei der Berechnung des Touchprobe-Ereigniswerts eingerechnet. |
Index: 8352.13 | |
Zähler | Zähler der Trigger-Ereignisse. Bei jedem Trigger-Ereignis wird dieser Wert um den Wert 1 inkrementiert. |
Index: 8352.14 | |
Datenquelle | |
Datenquelle | Auswahl der Datenquelle für die Aufzeichnung HINWEIS: Wenn Modulo-Grenzen konfiguriert wurden, muss für den Parameter die Einstellung "Istposition in Anwendereinheiten – Modulo" festgelegt werden. |
Index: 8352.30 | |
Format PA-Daten | Auswahl des Formats der Prozessdaten:
Bei Zugriff auf die PA-Datenwörter wird das Datenformat festgelegt. Die PA-Daten haben 16-Bit-Wortbreite und können über das PA-Datenformat zu einem 32-Bit-Wert zusammengefasst werden. Der Parameter hat bei Datenquellen mit 32-Bit-Wortbreite keine Auswirkung. |
Index: 8352.31 | |
Prozessdaten – Totzeit | Totzeit der Prozessdaten. Beim Touchprobe wird der Wert der Datenquelle aufgenommen. Mit dieser Einstellung kann die Laufzeit der Prozessdaten kompensiert werden. |
Index: 8352.34 | |
Prozessdaten – Zykluszeit | Zykluszeit der Prozessdaten. Beim Touchprobe wird der Wert der Datenquelle aufgenommen. Mit dieser Einstellung kann die Laufzeit der Prozessdaten kompensiert werden. |
Index: 8352.35 | |