Standardbelegung der Digitaleingänge
Die Digitaleingänge werden beim Verwenden des Softwaremoduls standardmäßig mit folgenden Funktionen belegt:
MOVIKIT® ALGM
Digitaleingang | Funktion |
|---|---|
DI 00 | Endstufenfreigabe |
DI 01 | Keine Funktion |
DI 02 | Keine Funktion |
DI 03 | Keine Funktion |
DI 04 | Touchprobe-Eingang |
DI 05 | Fehler-Reset |
DI 06 (bei DFC) | Keine Funktion |
DI 07 (bei DFC) | Keine Funktion |
DI 08 | Stellung Wartungsschalter |
DIO 01 | Als Eingang konfiguriert, Keine Funktion |
DIO 02 | Als Eingang konfiguriert, Keine Funktion |