Zusatzfunktionen
HINWEIS

Zu der angegebenen Nummer des Prozessdatenworts muss noch die Anzahl der jeweils davor konfigurierten Prozessdaten addiert werden.
Touchprobe 1
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 1 | Statuswort | 0 | Funktion aktiviert |
1 | Triggerereignis erkannt | ||
2 | Maximale Position erkannt | ||
PE 2 | Triggerzähler | 0 – 15 | Erhöhung um 1 bei jedem Triggerereignis |
PE 3 | Erfasster Wert High-Wort | 0 – 15 | Anwendereinheit |
PE 4 | Erfasster Wert Low-Wort | 0 – 15 | Anwendereinheit |