Grundeinstellungen

Parametergruppe

Beschreibung

Steuerquelle

Quelle

Auswahl der Steuerquelle

(z. B. Feldbus oder EtherCAT®/SBusPLUS)

Index: 8366.4

Antriebsstrang

Antriebsstrang 2 anzeigen

Einstellung, ob nur Antriebsstrang 1 oder Antriebsstrang 1 und 2 bearbeitet werden soll.

HINWEIS: Antriebsstrang 2 ist nur bei Einachsmodulen verfügbar und kann z. B. zur Realisierung eines Notbetriebs ohne Geberrückführung verwendet werden. Die Anwendereinheiten und das Geschwindigkeitsfenster für die Meldung "Geschwindigkeits‑Soll‑Ist‑Vergleich" müssen identisch zum Antriebsstrang 1 parametriert sein.

Index: 8347.6 Offset 0, Bit 7

Verwendete Funktionen

Touchprobe 1 (4 PD)

 

HINWEIS: Das Konfigurationsmenü wird erst beim Aktivieren der Zusatzfunktion sichtbar.

  • Aus
  • Ein
  • Mit der Zusatzfunktion kann bei einem Triggerereignis die erfasste Position und den Triggerzähler ausgelesen werden. Zusammen mit dem Applikationsmodus "420: Touchprobe-Positionierung – Absolute Zielposition" kann bei einem Triggerereignis auf eine Position positioniert werden, die relativ zur Touchprobe-Position vorgegeben wird . Mit der Zusatzfunktion ist auch eine Längenmessung von Stückgut ( z. B. Pakete) möglich. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdatenwörter.
  • Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Touchprobe-Funktion.

Index: 8347.6 Offset 0, Bit 17

Modulidentifikation

Modulidentifikation

Modulnamen und Versionskennungen