Modulbeschreibung
Das Softwaremodul Article Length and Gap Measurement Drive wird zur Realisierung von Anwendungen mit Drehzahlvorgabe und fest definierter Feldbus-Schnittstelle verwendet.
Zur Nachverfolgen der Positionsänderung ist dauerhaft die Istposition als Information voreingestellt. Als Zusatzfunktion ermöglicht es die direkte Erfassung und Ausgabe des zurückgelgeten relativen Weges zwischen zwei Flankenwechseln am Touchprobeeingang. Mit angeschlossenen Sensoren können auf Basis der Motorposition die Länge eines Artikels bzw. der Abstand zwischen zwei Artikel erfasst werden. Zusätzlich wird der Umrichter für den indirekten Betrieb mit CBG22 parametriert
Die Softwaremodule nutzen im Wesentlichen die Grundfunktionalitäten der verwendeten Umrichter, in dem je nach Anwendung die entsprechenden Funktionsbausteine (z. B. FCB 05 Drehzahlregelung) aktiviert werden. Der nutzbare Funktionsumfang hängt somit vom verwendeten Umrichter ab (z. B. vorhandene Geberrückführung).
Anwendungsbereiche der Softwaremodule sind beispielsweise die Fördertechnik in der Logistik (z.B. Gurt-, Kettenfördertechnik und Rollenbahnen für Stückgüter).
Zur Inbetriebnahme und Diagnose sind keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich, da die Softwaremodule in die Engineering-Software MOVISUITE® integriert sind.