EtherNet/IP™接口

现场总线接口EtherNet/IP™所支持的特性请参见相应控制器操作手册中的“技术数据”一章。

设备将通过一条符合2.0版IEC 11801类别5、等级D的屏蔽双绞线连接到其它网络设备上。

提示

根据第200版IEEE Std 802.3,两个网络设备之间用于10 MBaud/100 Mbaud以太网 (10BaseT/100BaseT) 的导线长度最长为100 m。