Interfaz EtherNet/IP™
Encontrará las características compatibles de la interfaz del bus de campo EtherNet/IP™ en el capítulo "Datos técnicos" de las instrucciones de funcionamiento del controlador correspondiente.
La unidad se conecta con un cable apantallado de pares trenzados conforme a categoría 5, clase D según IEC 11801 edición 2.0 con las demás unidades de la red.
AVISO

Conforme a IEE Std 802.3, edición 200, la longitud de cable máxima para 10 MBaudios/100 MBaudios Ethernet (10BaseT/100BaseT) entre 2 unidades de red es de 100 m.
Información adicional