创建或更新IEC项目
如果不存在IEC项目,点击 [Create new IEC project](生成新的IEC项目)。
如果存在IEC项目,
MOVISUITE
®
中现场总线选件的配置需要更新IEC项目。为此,点击“IEC项目”菜单中的 [Update IEC project](更新IEC项目) 按钮。
提示
根据轴的数量,创建或更新IEC项目可能需要几分钟时间。
❮
❯
MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-M
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
使用PROFINET进行调试
设置PROFINET IO控制器
通过MOVISUITE配置添加PROFINET IO控制器
创建或更新IEC项目