Creación o actualización del proyecto IEC

  • Si no existe ningún proyecto IEC, haga clic en [Create new IEC project] (Generar nuevo proyecto IEC).
  • Si existe un proyecto IEC, la configuración de la opción de bus de campo en MOVISUITE® requiere una actualización del proyecto IEC. Para ello, haga clic en el botón [Update IEC project] (Actualizar proyecto IEC) dentro del menú "IEC project" (Proyecto IEC).

AVISO

Según el número de ejes, la creación o la actualización del proyecto IEC puede durar varios minutos.