Configuração da rede do scanner EtherNet/IP™

  • Ajustar as configurações de rede e EtherNet/IP™ na guia "General" (Geral) às suas necessidades.
  • O ajuste de fábrica padrão da tarefa de ciclo da rede "Use parents bus cycle settings" nem sempre é a configuração ideal. Selecionar uma tarefa adequada da configuração de tarefas para operação do fieldbus ou criar uma nova tarefa de acordo com o seguinte exemplo:
    • tarefa cíclica com intervalo de chamada de 4 ou 10 ms e prioridade média
  • Ao planejar a aplicação e a configuração da tarefa, observe que o processamento da pilha de fieldbus leva aproximadamente 300 - 400 µs e a execução da tarefa é bloqueada por este período.
  • Configurações adicionais podem ser necessárias para a respectiva aplicação.