Configuración de la red de escáner EtherNet/IP™
- Adapte los ajustes de EtherNet/IP™ y red en la pestaña "General" conforme a sus requisitos.
- El ajuste estándar de la tarea ciclo del bus "Use parents bus cycle settings" (Utilizar ajustes de ciclo de bus padre) no siempre es la configuración óptima. Para el funcionamiento del bus de campo, seleccione una tarea adecuada desde la configuración de tarea o cree una tarea nueva conforme al siguiente ejemplo:
- Tarea cíclica con intervalo de acceso de 4 o 10 ms y prioridad media
- En la planificación de la aplicación y de la configuración de tarea, tenga en cuenta que el procesamiento de la pila de bus de campo dura aprox. 300 – 400 µs y que durante este tiempo se bloquea la ejecución de la tarea.
- Es posible que se requieran ajustes adicionales para cada caso de aplicación concreto.