Commutateur Ethernet intégré

Pour le raccordement du bus de terrain, le contrôleur dispose d'un commutateur Ethernet intégré à deux ports. Les architectures de réseau suivantes sont supportées.

  • Architecture en arborescence
  • Architecture en étoile
  • Architecture linéaire
  • Architecture circulaire

REMARQUE

Tenir compte du fait qu'un programme CEI avec un participant de bus de terrain adapté doit être chargé sur le MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65 pour supporter le commutateur Ethernet intégré.