El switch Ethernet integrado

El controlador dispone para la conexión de la técnica de bus de campo de un switch Ethernet de 2 puertos integrado. Las siguientes topologías de red son compatibles:

  • Topología de árbol
  • Topología de estrella
  • Topología de líneas
  • Topología de anillo

AVISO

Tenga en cuenta que para que el switch Ethernet integrado se soporte en el MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65, debe estar cargado un programa IEC con la unidad de bus de campo adecuada.