Restrictions d'utilisation

Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet.

  • L'utilisation dans les zones à risque d'explosion.
  • L'utilisation dans les environnements à risque de contact avec des huiles, des acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc. nocifs.
  • L'utilisation dans des applications générant des vibrations et des chocs dont le niveau dépasse les prescriptions de la norme EN 61800-5-1.
  • L'utilisation à une altitude supérieure à 3800 m au-dessus du niveau de la mer.