Limitaciones a la aplicación

A menos que se especifique expresamente lo contrario, quedan prohibidas las siguientes aplicaciones:

  • El uso en zonas con peligro de explosión
  • El uso en entornos expuestos a aceites, ácidos, gases, vapores, polvos y radiaciones nocivas
  • El uso en aplicaciones con vibraciones mecánicas y choques de niveles inadmisibles que excedan los límites de la norma EN 61800-5-1
  • El uso en altitudes superiores a los 3800 m sobre el nivel del mar