安全断开
产品符合EN 61800-5-1中有关电源接口与电气接口之间安全断开的所有要求。为确保安全断开,所连接的信号电路必须满足SELV (Safety Extra Low Voltage) 或PELV (Protective Extra Low Voltage) 的要求。安装操作必须符合安全断开的要求。
为了在发生故障时不超过SELV或者PELV电路中允许的接触电压,在这些电路区域中必须进行持续的等电位连接。如果做不到,则必须落实其他防护措施。这些防护措施在EN 61800-5-1中进行了介绍。