调试/运行

遵守本文档中调试和运行章节中的警告提示。

在运行期间,产品可能根据其防护等级出现零件带电、裸露、移动、旋转及表面高温的情况。

在通电状态下,所有电源接口和与之相连的电缆及端子上均带有危险电压。产品锁闭和电机停止时也同样如此。

电弧导致烧伤危险:不要在运行期间断开电源接头,不要在运行期间插上电源接头。

将产品与电源断开时,由于电容器可能带电,不得接触带电的产品零件和电源接口。遵守以下最短关闭时间:

10分钟。

另请注意产品上的指示牌。

LED运行状态指示灯及其他显示单元的熄灭并不代表产品已经与电源断开且不带电。

机械阻断或产品内部的保护功能可能导致电机停止。排除故障原因或执行复位后,驱动装置可能自行重启。如果出于安全原因不允许受驱动的机器重启,则应当先将产品与电源断开,再开始排除故障。

烧伤危险:产品的表面温度可能在运行期间超过60°C!不得在运行期间触摸产品。触摸前先将产品充分冷却。