控制程序LVFC中的异步电机

LVFC控制程序用于在没有编码器反馈时对异步电机进行简单控制操作。该程序可根据可进行参数设定的电压-频率特征曲线运行异步电机。

为了保证磁化电流恒定,成比例调整电压 (U) 与频率 (f)。当前的滑差是预估的,可以进行补偿。

该控制程序适用于转速设置范围有限的应用,在这些应用中不会出现动态负载跳跃,对控制特性的要求也不高。

该控制程序适用于成组驱动和多电机驱动装置。

仅可在驱动装置刚性耦合时激活滑差补偿。