Controle de rotação
O modo de controle LVFC é projetado como um modo sem encoder e calcula o valor atual de rotação.
Caso contrário, a rotação do modelo calculada pelo modo de controle, que é determinada a partir da frequência do estator e do escorregamento, é emitida como a rotação atual.
O modo de controle não possui um controlador de rotação de nível superior, portanto, a parametrização do controlador de rotação não é possível. Também não é possível realizar o pré-controle de aceleração e torque.