Pilotage du frein

Le pilotage du frein s'effectue via le contact relais intégré et sans potentiel (X22:2 DOR-NO, X22:1 DOR-C) du variateur de vitesse.

  • Paramétrer le contact relais sur "Commande de frein".
  • Commuter une tension de commande DC 24 V pour redresseur de frein directement avec le contact relais X22.

Pour la commutation de la basse tension, utiliser un relais de couplage avec une résistance de tension correspondante. Les surtensions de la bobine du relais de couplage doivent être empêchées par une diode de roue libre ou des circuits RC.