Jeu de charge avec courant de charge de base – Typique pour la sélection de moteurs asynchrones
Le jeu de charge caractéristique est composé d'une phase de charge et d'une phase de décharge. Pendant la phase de décharge, le courant de sortie ne doit pas dépasser la valeur indiquée. Une nouvelle surcharge est possible après la phase de décharge.

Informations complémentaires