Réactions au défaut standards
Réaction au défaut | Description |
|---|---|
Sans réaction | Le variateur de vitesse ignore l'évènement. |
Avertissement avec réinitialisation automatique | Le variateur de vitesse émet un avertissement avec réinitialisation automatique. Une fois la cause du défaut supprimée, le défaut est automatiquement acquitté. |
Avertissement | Le variateur de vitesse émet un avertissement. |
Arrêt application (+V.E.P.) | Le variateur de vitesse s'arrête selon la rampe de décélération réglée pour la limite application. Jeu de paramètres 1 index 8375.0-13 Jeu de paramètres 2 index 8375.8-13 Pour n = 0 : frein serré et étage de puissance libéré |
Arrêt application (+V.E.P.) avec réinitialisation automatique | |
Arrêt d'urgence (+V.E.P.) | Le variateur de vitesse s'arrête selon la rampe d'arrêt d'urgence réglée. Jeu de paramètres 1 index 8375.0-20 Jeu de paramètres 2 index 8375.8-20 |
Arrêt d'urgence (+V.E.P.) avec réinitialisation automatique | |
Verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique | L'étage de puissance est désactivé et le frein serré. |
Verrouillage étage de puissance |
Réinitialisation automatique signifie : la suppression de la cause de défaut entraîne l'acquittement du défaut. Le variateur de vitesse revient automatiquement au mode dans lequel il était avant le défaut. L'entraînement peut redémarrer automatiquement.