Standard-Fehlerreaktionen
Fehlerreaktion | Beschreibung |
|---|---|
Keine Reaktion | Der Umrichter ignoriert das Ereignis |
Warnung mit Self-Reset | Der Umrichter setzt eine Warnmeldung mit Self-Reset ab. Nach Abstellen der Fehlerursache wird der Fehler automatisch zurückgesetzt. |
Warnung | Der Umrichter setzt eine Warnmeldung ab. |
Applikationsstopp (+ES) | Der Umrichter stoppt mit der für die Applikationsgrenze eingestellten Verzögerung. Parametersatz 1 Index 8375.0-13 Parametersatz 2 Index 8375.8-13 Bei n=0: Bremse "zu" und Endstufe "aus". |
Applikationsstopp (+ES) mit Self-Reset | |
Notstopp (+ES) | Der Umrichter stoppt mit der eingestellten Notstopp-Verzögerung. Parametersatz 1 Index 8375.0-20 Parametersatz 2 Index 8375.8-20 |
Notstopp (+ES) mit Self-Reset | |
Endstufe sperren mit Self-Reset | Die Endstufe wird deaktiviert und die Bremse geschlossen. |
Endstufe sperren |
Self-Reset bedeutet: Die Behebung der Fehlerursache führt zur Quittierung des Fehlers. Der Umrichter kehrt selbstständig in den Betrieb vor dem Fehler zurück. Der Antrieb kann selbsttätig wieder anlaufen.