Redémarrage à chaud
Dans le cas d'un redémarrage à chaud, seul le code de défaut est remis à zéro.
Réaction | Effet |
|---|---|
Redémarrage à chaud | Le système firmware n'est pas remis en marche. |
Toutes les positions de référence sont conservées. | |
La communication n'est pas interrompue. | |
Le "message de défaut" présent est acquitté (sortie digitale = 1, état système = 0). |