Réinitialisation logiciel
Réaction | Effet |
|---|---|
Redémarrage système par démarrage du processeur | Comportement identique à celui pour de la mise sous tension de l'appareil |
Perte de la référence | |
L'interface bus de terrain est redémarrée. | |
EtherCAT®/SBusPLUS est redémarré. | |
Le message de défaut actuel est acquitté (sortie digitale = 1, état système = 0). |
Informations complémentaires