Fehler 8 Drehzahlüberwachung
Subfehler: 8.1 Beschreibung: Drehzahlüberwachung – Motorisch | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Drehzahlregler arbeitet an der Stellgrenze (mechanische Überlastung oder Phasenausfall am Netz oder Motor). | – Verzögerungszeit der Drehzahlüberwachung erhöhen oder Last verringern. – Strombegrenzung/Drehmomentbegrenzung erhöhen. – Beschleunigungswerte verringern. – Motorzuleitung, Motor und Netzphasen prüfen. | |
Der Geber ist nicht korrekt angeschlossen. | Geberanschluss prüfen. | |
Der Geber hat die falsche Drehrichtung. | Drehrichtung prüfen. | |
Subfehler: 8.2 Beschreibung: Drehzahlüberwachung – Generatorisch | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Drehzahlregler arbeitet an der Stellgrenze (mechanische Überlastung oder Phasenausfall am Netz oder am Motor). | – Verzögerungszeit der Drehzahlüberwachung erhöhen oder Last verringern. – Strombegrenzung/Drehmomentbegrenzung erhöhen. – Beschleunigungswerte verringern. – Motorzuleitung, Motor und Netzphasen prüfen. | |
Der Geber ist nicht korrekt angeschlossen. | Geberanschluss prüfen. | |
Der Geber hat die falsche Drehrichtung. | Drehrichtung prüfen. | |
Subfehler: 8.3 Beschreibung: Maximaldrehzahl an der Motorwelle überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Sollwert ist zu hoch. | Sollwert verringern. | |
Der Motor ist durch die Last angetrieben. | Projektierung des Antriebs prüfen. | |
Die Istdrehzahl hat den Grenzwert "Maximaldrehzahl an der Motorwelle" überschritten. Dieser Grenzwert wird bei der Inbetriebnahme passend zum Motor und Getriebe eingestellt. | Maximal auftretende Drehzahl verringern. | |