Grenzwerte
Parameterbezeichnung | Wert |
|---|---|
Applikationsgrenzen | |
Geschwindigkeit positiv | Beschränkung der maximalen positiven Geschwindigkeit, mit der die Anlage verfahren werden darf (in Anwendereinheiten). |
Index: 8357.10 | |
Geschwindigkeit negativ | Beschränkung der maximalen negativen Geschwindigkeit, mit der die Anlage verfahren werden darf (in Anwendereinheiten). |
Index: 8357.11 | |
Beschleunigung | Beschränkung der maximalen Beschleunigung, mit der die Anlage beschleunigt werden darf (in Anwendereinheiten). |
Index: 8357.12 | |
Verzögerung | Beschränkung der maximalen Bremsverzögerung, mit der die Anlage gebremst werden darf (in Anwendereinheiten). |
Index: 8357.13 | |
Ruckzeit | Beschränkung der Ruckzeit (in Millisekunden). Die Ruckzeit wirkt bei den Stop‑FCBs sowie im Handbetrieb. Der Positioniervorgang verlängert sich um das Doppelte der eingestellten Ruckzeit. |
Index: 8357.14 | |
Drehmoment | Beschränkung des maximalen Drehmoments, mit dem die Anlage betrieben werden darf (in % des Motornennmoments). |
Index: 8357.15 | |
Ausgangsscheinstrom | Wert, auf den der Umrichterausgangsstrom begrenzt wird (in Ampere). |
Index: 8357.16 | |
Notstoppverzögerung | Verzögerungswert, der bei der Antriebsfunktion FCB 14 Notstopp als aktive Rampe verwendet wird. Ein Notstopp kann als Reaktion auf einen Fehler programmiert werden. |
Index: 8357.20 | |
Grenzwerte aus der Inbetriebnahme | |
Maximaldrehzahl an der Motorwelle | Bei der Inbetriebnahme aus Motordaten und Getriebedaten berechnete maximal zulässige Drehzahl an der Motorwelle (in Minuten-1). |
Index: 8360.9 | |
Maximaldrehmoment an der Motorwelle | Bei der Inbetriebnahme aus Motordaten und Getriebedaten berechnetes maximal zulässiges Drehmoment an der Motorwelle (in Newtonmeter). |
Index: 8360.11 | |
Zyklusbegrenzung nicht bei Velocity Drive 🛈 | |
Modulo-Minimum | Bei der Verarbeitung von Prozessdaten können obere und untere Modulo-Grenzen eingestellt werden. Diese Grenzen werden benötigt, um Prozessdaten mit eingeschränkten Wertebereichen verarbeiten zu können. |
Index: 8357.30 | |
Modulo-Maximum | Bei der Verarbeitung von Prozessdaten können obere und untere Modulo-Grenzen eingestellt werden. Diese Grenzen werden benötigt, um Prozessdaten mit eingeschränkten Wertebereichen verarbeiten zu können. |
Index: 8357.31 | |